Cellule photoélectrique à fourche SOOF
Les capteurs à fourche sont des barrières optoélectroniques à transmission. Ce principe garantit une fiabilité et une efficacité optimales. Grâce à la détection précise, la charge de travail est très réduite lors du montage.
- Barrière à transmission à faible coût de montage
- Version polymère ou métal
- Corps robuste à grande résistance aux chocs et aux vibrations
- Degré de protection IP67
- Connexion électrique via connecteur mâle M8x1 à 3 pôles
- Affichage par LED