Vérin grande force ADNH

Vérin modulaire avec plan de pose normalisé et développement supplémentaire de la force pour tous les éléments de longueur de course identique dans la course préalable.
  • Combinaisons possibles de 4 vérins maximum
  • Augmentation de la poussée
  • Seulement 2 raccords nécessaires pour alimenter tous les vérins
  • Tige de piston taraudée ou filetée
  • Pour détection de position
  • Plan de pose selon ISO 21287