Boîtier de fin de course SRBE
Le boîtier capteur numérique SRBE avec mode de protection contre l’inflammation « enveloppe antidéflagrante » permet une détection rapide de la position actuelle de l'actionneur quart de tour. Il est parfaitement adapté aux applications dans des zones à risque d'explosion et en milieu agressif.
- Réglage simple des cames de commutation sans outil supplémentaire
- Construction robuste et anticorrosion, produit idéal pour les applications en milieu agressif
- Indicateur de position 3D bien visible permettant la détection rapide de la position actuelle du vérin oscillant
- Avec fonctions de sécurité
- Selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)