Boîtier de fin de course SRBG

Utilisé en combinaison avec l'indicateur de position SASF, le boîtier de fin de course SRBG est la solution compacte et économique lorsqu'il s'agit d'une indication optique de position et d'une rétroaction de la position électrique des vannes de process.
  • Boîtier compact à connexion mâle M12
  • Montage direct sur vérins oscillants selon VDI/VDE 3845
  • Pour actionneurs rotatifs destinés à l’automatisation des process avec indicateurs de position
  • Version d'AS-Interface à possibilités étendues d'adressage
  • Indication d'état par LED pour l'état de commutation, la tension d'alimentation et la sortie de l'électrodistributeur
  • Avec fonctions de sécurité
  • Variantes selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)