Vérin linéaire à système de mesure de déplacement DFPI

Installation facile - utilisation robuste et sûre : le vérin linéaire résistant à la corrosion DFPI, conforme à la norme ISO 15552, à système de mesure de déplacement intégré ou régulateur de position intégré complet.
  • Interfaces de fixation selon ISO 15552 sur culasses avant et arrière
  • Version robuste à tirant
  • Conduit d’air intégré
  • Vérins linéaires normalisés selon ISO 15552
  • IP65, IP67, IP69K, NEMA4
  • Selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)