Vérin linéaire DLGF

Un vérin linéaire extrêmement plat, qui peut également être alimenté par le dessous. Le DLGF, économique, peut être combiné à des vérins et unités de translation sans plaques d’adaptation. Il est aussi possible de coupler deux DLGF ensemble. Le vérin intègre l’amortissement auto-ajusté PPS.
  • Modèle extra-plat
  • Deux types d'amortissement sélectionnables : amortissement de fin de course pneumatique autoajusté ou amortisseur hydraulique externe
  • Raccord d’air comprimé d’un seul côté (à gauche ou à droite), ou des 2 côtés, ou par le dessous
  • Les charges et l'outillage peuvent se fixer directement sur le chariot
  • Version standard DLGF-G sans guidage externe pour les fonctions d'actionneur simples dans des espaces de montage réduits
  • Version guidée DLGF-KF avec guidage à billes intégré pour charges et couples importants
  • Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée