Portique linéaire EXCT

Très économique avec plus de 90 prélèvements/min : le High-Speed Pick & Place EXCT. L'alternative la plus dynamique et la plus rentable aux solutions sérielles traditionnelles réduit considérablement, par la cinématique à une courroie, les masses déplacées. Un avantage pour vous.
  • Mécanisme d'axe basé sur un principe de fonctionnement cinématique parallèle
  • Une dynamique très élevée permet des temps de cycle extrêmement courts
  • Pour déplacements en deux dimensions dans la zone de travail verticale
  • Conception plate du système avec une faible masse en mouvement
  • Raccordement flexible du moteur possible sur 4 côtés