Portique linéaire YXCL

Pour des déplacements verticaux à 2 dimensions. Sûr et précis grâce à sa grande rigidité mécanique, même avec des longues courses, allant jusqu'à 3000 mm dans le sens de déplacement Y. Procédez à la configuration et à la commande en seulement trois étapes via le Handling Guide Online !
  • Système complet prêt-à-installer, chaîne porte-câbles comprise pour guider câbles et tuyaux, avec kit moteur et contrôleur adapté
  • Pour déplacements en deux dimensions dans la zone de travail verticale
  • Zone de travail flexible grâce aux courses dimensionnables dans le sens Y et Z
  • Concept d'actionneur cinématique en série basé sur des axes à courroie crantée et à axe à vis à billes
  • Axe vertical sélectionnable - pneumatique ou électrique
  • Rigidité mécanique élevée et structure robuste
  • Idéal pour les longues courses de portique et les charges élevées
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes