Lubrificateur MS4-LOE
Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
- Dimension modulaire 40 m
- Lubrificateur proportionnel à dosage d’huile précis
- Appoint simple et rapide, même sous pression
- Volume de remplissage d'huile 30 ... 1500 cm³