Manomètre MA

Manomètre selon DIN EN 837-1 pour le montage sur plaque avant ou sur conduite. Zone d'affichage jusqu'à 16 bar ou 230 psi.
  • Modèles basés sur la norme EN 837-1, en option avec plage rouge-verte
  • Raccordement pneumatique par filetage R, métrique ou G, raccord enfichable
  • Unités d'affichage bar, psi, MPa