Servo variateur CMMP-AS
Le contrôleur de servomoteur CMMP-AS (servovariateur) est la solution hautement fonctionnelle pour les déplacements dynamiques et avec des options d'extension, par exemple pour une connexion EtherCat ou des modules de sécurité.
- De nombreuses interfaces pour les fonctions décentralisées (découpe à la volée, mesure à la volée, fonction modulo…)
- Contrôleur pour came électronique et mouvement haute dynamique
- Interfaces standardisées permettant une parfaite intégration dans des systèmes mécatroniques modulaires multi-axes
- Sécurité et convivialité du paramétrage et de la mise en service avec le logiciel FCT (Festo Configuration Tool)
- En option avec 3 emplacements pour des modules d'extension
- Variantes avec fonctions de sécurité
- 255 séquences de déplacement