Distributeur de mise en circuit MS6-EM

Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
  • Vanne pneumatique manuelle 3/2 voies pour mise sous pression et à l'échappement d'installations pneumatiques
  • Possibilité de poser un silencieux ou un collecteur d'échappement sur le raccord 3
  • Visualisation immédiate de la position de commutation
  • En option avec manomètre et capteur de pression
  • Variantes recommandées pour les installations de production pour la fabrication de batteries lithium–ion
  • Débit nominal normal <=6.500 l/min pour une dimension modulaire de 62 mm