Distributeur de mise en circuit MS-EE-B
Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Disponible en tailles 4, 6, 9 et 12.
- Série très compacte et extrêmement légère pour une utilisation au plus près du procédé, directement dans la machine
- Distributeur 3/2 à commande électrique pour la mise en pression et à l'échappement des installations pneumatiques
- Possibilité d'échappement via un raccord fileté avec silencieux
- Commande manuelle auxiliaire monostable ou bistable
- Tension d’alimentation 24 V DC
- Avec bobine, sans prise de courant
- Variantes recommandées pour les installations de production pour la fabrication de batteries lithium–ion