Pince à serrage parallèle DHPS
Le piston ovale assure la préhension puissante de la pince standard et ce, dans de nombreux champs d'application.
- Guidage précis et robuste des mors par rainures en T
- Force de préhension élevée avec un encombrement réduit
- Répétabilité maximum
- Peut être utilisée comme pince à simple ou à double effet
- Variante à simple effet ou avec système de sécurité de serrage normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC)
- Prise extérieure ou intérieure
- Nombreuses possibilités d’adaptation aux actionneurs