Capteur de position SRBS
Créé pour les vireurs DRVS et DSM, le capteur de position SRBS-Q1/Q12 se visse rapidement sur des actionneurs quart de tour en tant qu'unité fermée et encapsulée dans une conception Clean Design. L'apprentissage des points de commutation s'effectue à l'aide d'une simple touche. C'est terminé !
- Pour la saisie de la rotation de l'arbre sur les actionneurs rotatifs DRVS et DSM
- Commande simple et sûre via une touche unique située directement sur l'appareil
- Sortie de commutation 2x PNP ou 2x NPN, commutable
- Montage rapide du capteur sans recherche manuelle des points de commutation