Manodétendeur MS-LR-B

  • Conception modulaire: 25 mm, 40 mm ou 62 mm
  • Composants de base à prix attractif et à vocation technique
  • Léger et robuste grâce aux matériaux polymères modernes
  • Compatible avec la série MS pour un mélange idéal de fonctions de base abordables et de fonctions premium requises sur le plan fonctionnel
  • Comportement de régulation stable
  • Avec ou sans manomètre
  • Bouton de réglage avec verrou
  • Avec échappement secondaire et échappement primaire intégrés avec inversion de débit
  • MS2 : régulateur à membrane à commande directe
  • MS4, MS6 : régulateur à piston à commande directe
  • Fonctionnement durable grâce à l'abaissement du niveau de pression