Manocontact PEV, VPEV

Indicateur de pression réglable ou indicateur de vide dans un robuste boîtier moulé en aluminium avec connecteur mâle conforme à la norme EN 175301-803 ou EN 60947-5-2.
  • Manocontact et vacuostat mécanique
  • Point de commutation réglable
  • Fixation : vissable, avec trou débouchant ou sur rail DIN
  • Visualisation destinée au réglage de pression
  • Certification : CCC, c UL us - Recognized (OL), RCM Mark