Distributeur proportionnel de pression VPPM

Le nouveau standard de la régulation de pression proportionnelle. Les paramètres peuvent être adaptés à tout type d’application : Il suffit de choisir le meilleur réglage parmi 3 jeux de paramètres préconfigurés. Et la régulation est plus sûre, avec un circuit de commande en cascade, avec 2 boucles de régulation.
  • Manodétendeur piloté
  • Contrôleur à plusieurs capteurs (régulation en cascade)
  • Trois préréglages pour une mise en service rapide
  • Intégration dans terminal de distributeurs MPA
  • Interface utilisateur à témoins LED, afficheur LCD, touches de réglage/sélection
  • Capteur de pression intégré
  • Raccordement électrique par connecteur M12 à 8 pôles, ou montage en terminal de distributeurs
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes