Pince à serrage radial DHRC

La pince à serrage radial est économique avec une grande précision de répétition et un couple élevé. Elle est particulièrement adaptée à la manipulation de petites pièces et séduit par son faible poids à vide, son design compact et sa longue durée de vie.
  • Couple admissible élevé grâce aux supports latéraux des mors de pince
  • Peut être utilisé avec pince à simple ou double effet
  • Variante à simple effet avec système de sécurité de serrage normalement ouvert (NO)
  • Prise extérieure ou intérieure
  • Nombreuses possibilités d’adaptation aux actionneurs
  • Fabrication durable grâce à la réduction de l'utilisation des matériaux