Détecteur de proximité reflex RML, RFL
Le détecteur de proximité reflex est utilisé comme générateur de signaux sans contact. Si le débit d'air qui sort en permanence est perturbé, une pression de commande est produite au niveau de la sortie A.
- Distributeur à commande par obturation de fuite
- Pour la détection sans contact d'instruments à aiguille, le contrôle d'outils de presse et d'estampage, la commande d'arêtes, le contrôle de magasin, la mesure et le comptage
- A utiliser en cas de forte exposition à la saleté, dans l’obscurité totale ou avec des objets magnétiques ou transparents