Vérin à articulation DW
Idéal pour le serrage de composants dans les processus de soudage : modèle du vérin cylindrique DW à articulation. La fourche articulée est montée sur la culasse avant.
- Serrage de composants au cours du processus de soudage
- A double effet
- Montage simple avec la fourche articulée sur la culasse avant
- Réducteurs intégrés
- Amortissement de fin de course intégré
- Racleur de tige de piston résistant aux projections de soudure
- Norme automobile asiatique pour la fabrication de la coque