Capteur de proximité SDBT-BSW
Capteur de proximité électronique pour rainure en T, insérable par le dessus, résistant aux champs de soudure 50-60 Hz AC et 1000 Hz MFDC.
- Principe de détection : magnétorésistif
- Résistant au soudage
- Résistant aux projections de soudure
- Pour la détection sans contact de la position de la tige de piston sur les vérins pneumatiques Festo, en particulier les vérins à articulation DW/DWA/DWB/DWC pour l'AMI
- Vissable dans la rainure par le haut
- Témoin d'état de commutation à LED
- Longueur de câble 0,3 ... 5 m