Servomoteur EMMB-AS
Servomoteur synchrone sans balais, à excitation permanente
- Série de base – pour les tâches de positionnement simples et économiques
- 3 tailles de moteur au choix, jusqu'à 2 longueurs
- Servomoteur synchrone brushless, à aimants permanents
- Codeur absolu monotour ou multitours en option
- Robuste, dynamique, précis
- Connectique optimisée
- Degré de protection IP65 (pour le carter de moteur et les raccordements de câbles (sans connecteur)) et jusqu'à IP54 (sur l'arbre du moteur avec joint à lèvres)
- Frein de parking en option
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes