Servo variateur CMMT-AS
Le servovariateur compact pour mouvements point-à-point et en interpolation convient à différents systèmes de bus basés sur Ethernet et peut être intégré directement dans des environnements de systèmes de différents fabricants de commande.
- Un servovariateur des plus compacts du marché
- Régulation précise de la force, de la vitesse et de la position
- Avec la nouvelle variante multi-protocole (CMMT-...-MP), tous les bus de terrain (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) sont intégrés dans un seul servo-variateur.
- L'autotuning permet une mise en service facile et optimise automatiquement le comportement de réglage des mouvements rotatifs et linéaires
- Servovariateurs de dernière génération dont le prix et la taille sont optimisés
- Configurer les fonctions de sécurité fonctionnelle standard (STO, SBC) sans logiciel
- En option avec servomoteur EMMT-AS
- Utilisation universelle
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes
- Fonctions de sécurité fonctionnelle avancées (SS1, SS2, SLS, SOS, SMS,...) pilotable par bus de terrain ou E/S avec mise en service et validation guidées
- Un fonctionnement durable grâce à une commande efficace