Vanne de coupure VBOC

Solution adaptée aux applications liées à la sécurité selon la norme ISO 13849 - Vanne de coupure VBOC avec détection de la position de commutation.
  • Distributeur 2/2 pour montage direct sur le vérin avec détection de la position de commutation
  • Convient pour les fonctions de sécurité selon la norme DIN 13849
  • Grande robustesse face aux coups de bélier du vérin
  • En option : Fonctions supplémentaires entièrement intégrées
  • A commande pneumatique