Distributeur de mise en pression progressive MS6-DL

Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
  • Distributeur 2/2 pour mise sous pression progressive d’installations pneumatiques (à utiliser avec des distributeurs de mise en circuit EM1 et EE)
  • Pour une mise sous pression progressive
  • Temps de mise sous pression réglable
  • Débit nominal normal <=6.500 l/min pour une dimension modulaire de 62 mm