Ventouse complète ronde ESG
Avec ses quelque 5000 variantes, la série ESG offre une gamme très étendue de solutions. Vous pouvez choisir parmi différentes propriétés de matériaux, formes de ventouses, plages de température et supports.
- Système modulaire de produits composé d'un porte-ventouse et d'une ventouse avec plus de 2000 variantes
- Au choix avec compensateur angulaire, compensateur de hauteur, filtre
- Forme de ventouse ronde, en 5 versions
- 15 diamètres de ventouse
- Volume d'aspiration par ventouse : 0,002 … 245 cm³
- Rayon min. de pièce : 10 ... 680 mm
- Raccordement du vide : raccord enfichable ou raccordement cannelé pour tuyau plastique, raccord fileté