Transmetteur de position SDAT-MHS
Transmetteur de position pour rainure en T, utilisable par le haut, programmable, solution standard universelle.
- Principe de mesure : capteur à effet Hall
- Plage de détection 50, 80, 100, 125, 160 mm
- Sortie analogique 0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA
- IO-Link®/sortie de commutation programmable
- Vissable dans la rainure par le haut
- Indications d'état à LED
- Longueur de câble 0,3 m
- Adapté à la rainure T