Cartouche de venturi VN-P

Pour une évacuation plus rapide et une productivité accrue : génération de vide dans le boîtier. Cette opération est réalisée de façon décentralisée et dans les espaces confinés avec une cartouche VN. Procédez à un perçage dans la machine et réglez la buse d'aspiration sans boîtier – c'est terminé !
  • Montage dans des dispositifs personnalisés de génération décentralisée du vide