Vérins normalisés NFPA, en pouces DSNA
Vérin pneumatique réparable pour charges lourdes selon la norme NFPA, avec tirants. Raccords de vérin NPT, filetage de tige de piston en pouces et dimensions en pouces. Sa conception optimisée en termes de coûts en fait un choix idéal pour les constructeurs de machines OEM. Une conception robuste équipée de vérins pneumatiques réparables à usage intensif selon la norme NFPA, avec des tirants. Raccords de vérin NPT, filetage de tige de piston en pouces et dimensions complètes en pouces. Sa conception optimisée en termes de coûts en fait un choix idéal pour les constructeurs de machines OEM. Grâce à sa conception robuste dotée de tirants en acier inoxydable, ce vérin est particulièrement adapté à des secteurs tels que la construction, l'agriculture, l'automobile et l'emballage.
- 5 tailles de 1 ½" à 4" pour les tailles courantes
- Correspond à la norme NFPA et permet le remplacement facile dans les machines existantes, idéal pour MRO
- 303 stainless steel piston rod and tie-rods combined with anodized Al barrel and end caps give great durability and corrosion protection
- Option d'étanchéité FPM pour une résistance renforcée aux produits chimiques et les applications haute température exigeantes
- De nombreuses options de fixation NFPA offrent une flexibilité maximale