Продукти
Пневматични задвижвания
Цилиндри с бутален прът
Стандартизирани цилиндри
Стандартизиран цилиндър по ISO 15552
Стандартизиран цилиндър тип DSBC
Стандартизиран цилиндър тип DSBG
Стандартизиран цилиндър тип DSBF
 

Стандартизиран цилиндър по ISO 15552

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Универсалният цилиндър
  • Стандартен профил с два канала за сензори
  • Различни варианти
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 2800 mm
  • Сила 483 ... 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
  • Дизайн с подсилени шпилки
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Ход 1 ... 2800 mm
  • Сила 483 … 48255 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
  • Clean design: Лесен за почистване
  • Повишена защита от корозия
  • лесен за почистване
  • подобрена защита от корозия
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 10 ... 2800 mm
  • Сила 483 … 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо