výrobky
pneumatické pohony
membránové pohony a měchy
měchy
fluidní svaly
 

membránové pohony a měchy

  tisk  
  • velikost 80, 100, 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • délka zdvihu 60 ... 230 mm
  • síla 0 ... 70000 N
  • měchy: prvky pro pohon nebo odpružení vzduchem do drsného, znečistěného prostředí nebo i pro použití pod vodou
  • rolovací měchy s delším zdvihem ve vztahu ke konstrukční výšce
 
  • velikosti 5, 10, 20, 40 mm
  • jmenovitá délka 30 ... 9000 mm
  • síla zdvihu 140 ... 6000 N
  • lisované spojení
  • pneumatický pohon bez pístnice s kontrakční membránou, dynamický, silný, bez rozjezdového efektu (stick-slip, jednočinný tažný.
  • Jako tažný pohon s předlohou v biologických svalech - s téměř lineární charakteristikou síla - zdvih