výrobky
automatizace procesní techniky
úprava stlačeného vzduchu
redukční ventily
řada D, polymer
redukční ventily LR-DB
baterie redukčních ventilů LRB-DB-K
 

řada D, polymer

 
tisk  
  • velikost MINI
  • připojení G1/4
  • tlak 0,5 ... 7 barů
  • max. hystereze tlaku 0,5 baru
  • průtok 1300 l/min
  • manometr
    • s manometrem
    • bez manometru
 
  • velikost MINI
  • připojení G1/4
  • tlak 0,5 ... 7 barů
  • max. hystereze tlaku 0,5 baru
  • průtok 1000 l/min
  • manometr
    • bez manometru
  • s průchozím napájením stlačeným vzduchem
  • baterie redukčních ventilů s navzájem nezávislými rozsahy tlaku