výrobky
automatizace procesní techniky
úprava stlačeného vzduchu
redukční ventily
řada MS
redukční ventily MS-LR
redukční ventily pro montáž do baterie MS-LRB
přesné redukční ventily MS-LRP
přesné redukční ventily pro montáž do baterie MS-LRPB
elektricky ovládané redukční ventily MS-LRE
 

řada MS

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • velikost 2, 4, 6, 9, 12
  • připojení M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0,3 ... 4 bary, 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 barů, 0,5 ... 16 barů
  • průtok 170 ... 22000 l/min
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • úhlový výstupní blok při montáži do baterie
 
  • velikost 4, 6
  • připojení G1/4, G1/2
  • tlak 0,3 ... 4 bary, 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů, 0,5 ... 16 barů
  • průtok 300 ... 7300 l/min
  • montáž do baterie s průchozím napájením stlačeným vzduchem
  • pro vytvoření baterie redukčních ventilů s na sobě nezávislými rozsahy výstupních tlaků
 
  • velikost 6
  • připojení G 1/4, G 3/8, G 1/2, G3/4, k dodání také se závitem NPT
  • tlak 0,05 ... 0,7 baru, 0,05 ... 2,5 baru, 0,3 … 4 bary, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 800 ... 5 000 l/min
  • směr průtoku
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • při montáži do baterie blok s úhlovým výstupem.
 
  • velikost 6
  • připojení G 1/4, G 3/8, G 1/2, G3/4, k dodání také se závitem NPT
  • tlak 0,05 ... 0,7 baru, 0,05 ... 2,5 baru, 0,3 … 4 bary, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 800 ... 5 000 l/min
  • směr průtoku
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • při montáži do baterie blok s úhlovým výstupem.
 
  • velikost 6
  • připojení G 1/4, G 3/8, G 1/2, k dodání také se závitem NPT
  • tlak 0,3 ... 4 bary, 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů, 0,5 ... 16 barů
  • průtok 2 200 ... 7 500 l/min
  • směr průtoku
    • zleva doprava
    • zprava doleva.