Produkte
Sensoren
Durchflusssensoren
Durchflusssensoren SFTE
Durchflusssensoren SFAH
Durchflusssensoren SFAW
Durchflusssensoren SFAB
Durchflusssensoren SFAM
Zubehör
 
Sensoren >   

Durchflusssensoren

  Drucken  
  • Kompakt und leicht
  • Einfache Installation
  • Durchflussmessbereiche
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Analogausgang
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
 
  • ECO Funktion mittels einstellbarer Displayabschaltung
  • Serielle Kommunikation über IO-Link 1.1 integriert
  • Durchflussmessbereiche
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Schaltausgang
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Analogausgang
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
  • Betriebsmedium: flüssige Medien, neutrale Flüssigkeiten, Wasser
  • Drehbares Display, 90° entgegen dem Uhrzeigersinn und 180° im Uhrzeigersinn
  • Durchflussmessbereiche
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Schaltausgang 2x NPN oder 2x PNP oder IO-Link umschaltbar
  • Analogausgang
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA
 
  • Drehbares Display mit leuchtstarken LED für optimale Visualisierung
  • Frei wählbarer Impulsausgang zur Verbrauchsmessung
  • Durchflussmessbereiche
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Schaltausgang
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogausgang
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
  • Display mit leuchtstarken LED für optimale Visualisierung
  • Kompatibel und integrierbar in Wartungsgeräte Baureihe MS6
  • Durchflussmessbereiche
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Schaltausgang
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogausgang
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20mA
 
  • Umfangreiches Zubehör für jeden Anwendungsfall.
    • Befestigungsbausätze
    • Sensorhalter
    • Clips
    • Positionierelement