• Produkte
  • Downloads

Der Durchflusssensor SFAM misst in seinen verschiedenen Ausführungen zuverlässig Durchflüsse von 10 ... 15000 l/min und überträgt die Daten über eine standardisierte IO-Link Kommunikation an die Steuerung Ihrer Anlage. Ein kontrastreiches Display und neu überarbeitete Bedienelemente bieten hohen und verlässlichen Bedienkomfort auch in Industrieumgebungen.

Kompakt im Bauraum

Die Kombination mit den Wartungseinheiten MS6 und MS9 ermöglicht einen platzsparenden Einbau mit reduziertem Installationsaufwand ohne Einlaufstrecke. Zudem ist der SFAM auch als Standalone Gerät mit Einlaufstrecke verfügbar und für den vertikalen Einbau verwendbar.

Ein Durchflusssensor für alles

Der eingebaute Drucksensor sowie die Temperaturmessung bieten vielfältige Möglichkeiten der Prozessüberwachung und-steuerung. Es können zudem der Installationsaufwand und die Kosten durch den Wegfall eines zusätzlich Drucksensors minimiert werden. Das Messen der Gase Ar, N2, C02 ermöglicht Ihnen darüber hinaus das Überwachen von Schutzgasanwendungen.

Neu mit IO-Link Kommunikation

Alle Messdaten können über die IO-Link Schnittstelle an die Steuerung übertragen werden. Ihre Vorteile sind ein minimaler Verdrahtungsaufwand, bequeme Fernparametrierung und eine kostengünstige, standardisierte Anschlussleitung.

Mit maximaler Flexibilität zur Kosteneffizienz

PNP oder NPN? NO oder NC? 0 … 10 V, 1 … 5 V oder 4 … 20 mA? Der SFAM kann alles in einem Gerät. Die elektrischen Ausgänge sind mittels Software umschaltbar. Dies erleichtert auch die Lagerhaltung, senkt Kosten und sorgt für mehr Flexibilität.

Der Durchflusssensor SFAM mit großem Funktionsumfang

  • Umschaltbare Analogausgänge (4 … 20 mA / 0 … 10 V und 1 … 5 V)
  • Farbumschlag im Display zur Visualisierung von Schaltzuständen
  • Einstellbarer Volumenpuls zur Verbrauchsmessung auf Steuerungsebene
  • Volumenrecorder mit Wertespeicher bei unbeabsichtigtem Power-off
  • Ausgabe von Volumen- und Massenstrom sowie Energiemessung in den gängigen Einheiten
  • Sicherheitscode frei wähl- und einstellbar (4-Digit Code) Min/Max-Wertspeicher
  • Hohe Genauigkeit, schon bei Druckluftqualität [7:4:4] nach ISO 8573-1:2010

Energieeffizienz im Blick

Mit dem SFAM können Schwankungen und Anomalien im Druckluftverbrauch bequem über IO-Link überwacht werden. So lassen sich auch Leckagen selbst bei großen Anlagen mit hohen Durchflüssen monitoren, was die Kosten für den Betrieb senkt. Auch die Auswertung des Energie- und somit des CO2-Verbrauchs lässt sich dank der neuen Ausgabefunktion mithilfe des SFAM auf Anlagenebene durchführen. Ein wichtiger Beitrag im Energiemanagement ihrer Produktion.