Durchflusssensor SFAW
Flüssige Medien einfach überwachen: Der Durchflusssensor SFAW misst Durchfluss, Verbrauch und Temperatur von flüssigen Medien. Seine einfache Bedienung und das gut lesbare Display machen SFAW sehr prozesssicher.
- Kühlkreislaufüberwachung, Überwachung von Leckage bzw. Leitungsbruch, Prozesswasserüberwachung, Füllmengenmonitoring
- Anschluss Eingang: Klemmanschluss DN15, DN20, Schlauchtülle 13 mm, Innengewinde G1/2, G3/4, G1, kundenseitiger Anschluss
- Optional mit integriertem Temperatursensor
- Anbindung an übergeordnete Systeme erfolgt über 2 Schaltausgänge, einen Analogausgang und/oder eine IO-Link-Schnittstelle
- Zulassung: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
- Drehbares Display, 90° entgegen dem Uhrzeigersinn und 180° im Uhrzeigersinn
- Nachhaltig im Betrieb durch Monitoring der Prozessfluide