Tiempos de ciclo más rápidos, mejor control de los procesos, tiempos de parada reducidos: actualmente, la gestión de los sistemas y las máquinas para el uso óptimo de los recursos desempeña un papel esencial en el éxito económico de una empresa. Los sensores también suponen una contribución indispensable a la técnica de automatización. La amplia gama de sensores de Festo aúna un rendimiento óptimo y la máxima fiabilidad, ofreciendo procesos de producción fluidos y eficientes.
Un sensor convierte una magnitud física medible en una magnitud eléctrica. De este modo, las señales eléctricas pueden transmitirse fácilmente y procesarse posteriormente. Así, el sensor puede comunicar si...
La oferta de sensores de Festo abarca sensores de proximidad, de presión y vacío, sensores de caudal, sensores ópticos e inductivos, así como versiones para aplicaciones especiales como, por ejemplo, ácidos, alimentos, lubricantes refrigerantes y mucho más.
En este vídeo, Jordi Pagès, del departamento de soporte técnico, presenta diferentes tipos de la gama de sensores como son los Sensores de Proximidad Magnéticos, Sensores de Fluido y Sensores de Objeto.
Los sensores de proximidad se emplean para la respuesta binaria de la posición del émbolo de los actuadores neumáticos. Son sensores que detectan el campo magnético del imán del émbolo a través de un sensor de campo magnético o un contacto reed. Se montan en la posición de conmutación deseada en la ranura del cilindro y emiten una señal de conmutación normalizada de 24 V al detectarse el campo magnético del émbolo.
Un sensor de proximidad inductivo es un sensor que reacciona sin contacto, es decir, sin contacto directo, a la aproximación de un objeto metálico o galvánico.
Ventajas:
Los transmisores de posiciones en la zona de detección suministran una señal de salida analógica. El principio de medición sin contacto proporciona una detección resistente al desgaste que muestra sus ventajas, especialmente, en entornos difíciles. Desarrollados a partir del sensor de proximidad binario, los transmisores de posiciones, en combinación con los cilindros neumáticos, permiten una serie de nuevos campos de aplicación:
Los sensores de presión y vacío amplían la gama de aplicaciones de los sistemas, ofrecen una mayor seguridad de los procesos y ofrecen una supervisión fiable. Uso fácil y rápido gracias al homogéneo concepto de manejo e indicación de los sensores de presión de Festo. Los sensores de presión y vacío miden la presión presente en la entrada de presión del sensor. Con la ayuda de una celda de medición de presión instalada en el sensor, la sobrepresión o depresión aplicada al sensor se compara con la presión ambiental predominante (celda de medición de presión relativa) y se emite como una señal eléctrica.
Las máquinas Pick and Place consisten en un módulo de funciones listo para instalar para convertir, alimentar y retirar pequeñas piezas en los espacios más pequeños. A partir de un umbral ajustable, el sensor de vacío detecta si la pieza está bien agarrada para poder moverla con fiabilidad. El movimiento se realiza mediante guiado forzado en un encadenamiento y permite tiempos de ciclo muy cortos. Las máquinas insertadoras están diseñadas para el uso de actuadores eléctricos, servoneumáticos o neumáticos.
Con la supervisión del caudal pueden realizarse diagnosis y procesos de Condition Monitoring con más facilidad: un valor de caudal modificado suele ser indicador de futuros problemas.
Áreas de aplicación de los sensores de caudal de Festo: