|
|
|
|
Actuadores de diafragma y cilindros de fuelle |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamaños: 80, 100, 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
- Carreras: 60 a 230 mm
- Fuerzas: 0 a 70000 N
- Cilindros de fuelle: componentes de accionamiento y de muelle neumático para entornos rudos y polvorientos o para utilizar bajo el agua
- Fuelles arrollables con carreras más largas en relación a la altura útil
|
|
|
|
|
|
- Tamaño 5, 10, 20, 40 mm
- Longitud nominal 30 ... 9000 mm
- Fuerza de elevación 140 ... 6000 N
- Conexión prensada
- Actuador neumático sin vástago, con membrana retráctil, dinámico, aplicación de gran fuerza, movimientos sin tirones, de simple efecto tirante.
- Actuador de tracción a imagen y semejanza de los músculos de los seres vivos, con comportamiento fuerza-carrera casi lineal
|
|
|
|
|
|