Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros tándem, cilindros de gran fuerza y cilindros multiposición
Cilindros tándem y cilindros de gran fuerza
Cilindros de múltiples posiciones
 

Cilindros tándem, cilindros de gran fuerza y cilindros multiposición

  Imprimir  
  • Diámetros: 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carreras: 1 a 500 mm
  • Fuerzas: 542 a 18281 N
  • Más fuerza de empuje que los cilindros normales debido a la yuxtaposición de 2, 3 ó 4 cilindros con émbolos del mismo diámetro y de la misma carrera
 
  • Diámetros: 25, 40, 63, 100 mm
  • Carreras: 1 a 2000 mm
  • Fuerzas: 295 a 4712 N
  • La yuxtaposición de 2 a 5 cilindros con émbolos del mismo diámetro pero de carreras diferentes permite avanzar hasta 6 posiciones