Productos
Actuadores neumáticos
Cilindro de tope y unidad separadora de piezas
Cilindro de tope DFSP
Cilindro de tope DFST
Cilindros de tope STAF
Unidades separadoras de piezas HPVS
Unidades separadoras de piezas HPV
 

Cilindro de tope y unidad separadora de piezas

  Imprimir  
  • El cilindro estándar de tope para todas las aplicaciones
  • Diámetros de 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Carrera: 5 ... 30 mm
  • Fuerza de impacto admisible que actúa sobre el vástago extendido 880 ... 6280 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Ejecuciones: pivote, rodillo, antigiro
 
  • Diámetro: 32, 50, 63, 80 mm
  • Carrera: 20 ... 40 mm
  • Fuerza de empuje admisible en el vástago: 1000 ... 6000 N
  •  
  • Detección de posiciones
  •  
  • Amortiguación fija
  • Palanca basculante
 
  • Diámetro: 32 y 80 mm
  • Carrera: 20 ... 40 mm
  • Fuerza de empuje admisible en el vástago: 480 ... 14600 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
  • Diámetros 10, 14, 22 mm
  • Carreras 10 ... 60 mm
  • Fuerza 45 ... 225 N
  • Versión con una leva
  • Detección de posiciones.
 
  • Diámetros 10, 14, 22 mm
  • Carreras 10 ... 60 mm
  • Fuerza 45 ... 225 N
  • Versión con 2 levas
  • Detección de posiciones.