Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros de sujeción
Módulos de fijación
Módulos de fijación EV
 

Módulos de fijación

  Imprimir  
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Ancho: 10 x 30, 15 x 40, 15 x 63, 20 x 75, 20 x 120, 20 x 180 mm
  • Carreras: 3 a 5 mm
  • Fuerzas: 55 a 1690 N