Productos
Actuadores neumáticos
Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores
Guías lineales
Ejes guía DGC-FA
Unidades de guía FEN, sistema métrico
Unidades de guía FENG, sistema métrico
 

Guías lineales

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Diámetro: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 5000 mm
  • Diversas opciones de amortiguación.
 
  • Para diámetro 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Carrera 1 ... 250 mm
  • Guía de deslizamiento
  • Guías con rodamiento de bolas.
 
  • Para diámetro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera 10 ... 500 mm
  • Guía de deslizamiento
  • Guías con rodamiento de bolas.