Productos
Válvulas
Válvulas de cierre
Válvulas de antirretorno y válvulas de escape rápido
Válvulas de cierre y válvulas de bola
Válvulas lógicas
 
Válvulas >   

Válvulas de cierre

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Conexiones: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Conectores tipo clavija: 2, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Caudales: 115 a 6480 l/min
  • Válvulas de cierre
  • Funciones Y/O
 
  • Conexiones: M5, G1/8, G1/4 a G1 1/2
  • Conectores tipo clavija: 6, 8, 10,12 mm
  • Caudales: 115 a 84000 l/min
  • Válvulas de cierre
  • Válvulas de cierre
 
  • Elementos con funciones lógicas Y/O
  • Módulos de inhibición/amplificadores