Productos
Válvulas
Válvulas de cierre
Válvulas de cierre y válvulas de bola
Válvula de corredera VBOH
Válvulas de cierre HE
Válvulas de bola QH, QHS
 

Válvulas de cierre y válvulas de bola

  Imprimir  
  • Conexión M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal nominal normal 236 ... 7691 l/min
  • Válvula de cierre.
 
  • Diferentes variantes para el montaje
  • Conexión R1/8 .. R1/2
  • Racor: 6, 8, 10, 12 mm
  • Caudal: 115 ... 2230 l/min
  • Válvula de cierre
 
  • Conexión G 1/4...G1 1/2
  • Conexión enchufable 4, 6 mm
  • Caudal 148 ... 84 000 l/min
  • Válvula de cierre.