Productos
Válvulas
Válvulas reguladoras de caudal
Válvulas de estrangulación y antirretorno
Válvulas estranguladoras
Válvulas temporizadoras
 
Válvulas >   

Válvulas reguladoras de caudal

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Caudales: 0 a 3300 l/min
  • Conexiones: M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Conectores tipo clavija: 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Válvulas de cierre
  • Válvulas de cierre y reguladoras de caudal
 
  • Caudales: 0 a 8000 l/min
  • Conexiones: M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Conectores tipo clavija: 3, 4, 6 mm
  • Válvulas reguladoras de caudal
 
  • Caudales: 65 a 600 l/min
  • Conexión: G1/4
  • Boquilla roscada para tubos flexibles con diámetro nominal 3