|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Conexión M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, también se puede suministrar con rosca NPT
- Enchufe de 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caudal 0 ... 4320 l/min
- Regulador de caudal.
|
|
|
|
|
|
- Compacto y ligero
- Instalación rápida y segura mediante "Push-to-Lock"
- Conexión M5, M7, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Conexión enchufable 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caudal 0 … 1200 l/min
- para aire de escape y aire de entrada
|
|
|
|
|
|
- Limpieza sencilla
- Mayor protección contra la corrosión
- Conexión G1/8, G1/4
- Racor de conexión de 4, 6, 8, 10 mm
- Caudal de 0 ... 530 l/min
- Regulador de caudal
|
|
|
|
|
|
- Versión compacta y utilización desde un lado
- Caudal 0 ... 650 l/min
- Válvula de cierre.
|
|
|
|
|
|
- Conexión M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4
- Racores de 3, 4, 6, 8 mm
- Caudal 0 ... 3 300 l/min
- Regulador de caudal.
|
|
|
|
|
|
- Racores de 3, 4 mm
- Caudal 0 ... 38 l/min
- Regulador de caudal.
|
|
|
|
|
|
- Racores de 3 mm
- Caudal 0 ... 45 l/min
- Regulador de caudal.
|
|
|
|
|