|
|
- Con tecnología piezoeléctrica
- Caudal 19 ... 30 l/min
- Tensión 0 ... 250 V DC; 0 ... 310 V DC
- Reguladores de presión proporcionales de 3 vías, accionamiento directo
- presión de funcionamiento 0 ... 1,7 bar
|
|
|
|
|
|
- Válvulas reguladoras
- de caudal proporcional de 2/2 vías
- Montaje sobre placa base
- Diámetro del cartucho: 15 mm
- Diámetro nominal: 1,5, 2,2 mm
- Caudal: 45... 98 l/min
|
|
|
|
|
|
- Para aplicaciones servoneumáticas con CPX-CMAX y CPX-CMPX
- Conexión G1/8, G1/4, G3/8
- Caudal 350 ... 2000 l/min
- Válvula proporcional de 5/3 vías, centro cerrado
- Sistema plenamente digitalizado, con sensores de presión integrados
- Función de diagnóstico
- Con salida para el accionamiento de una unidad de bloqueo y frenado
|
|
|
|
|
|
- Con tecnología piezoeléctrica
- Caudal 0 ... 20 l/min
- Tensión 24 V DC
- Consumo de potencia [W] < 1
- Válvula distribuidora 2/2, sensor de caudal y electrónica de regulación integrada
- Presión de funcionamiento 0 ... 2,5 bar
|
|
|
|
|
|
- Con tecnología piezoeléctrica integrada
- Conexión QS4 o placa de conexión
- Caudal 7 l/min
- Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías, accionamiento directo
- Márgenes de presión 0 ... 2 bar, 0... 6 bar, 0... 10 bar
|
|
|
|
|
|
- Con tecnología piezoeléctrica integrada
- Conexión QS4 o placa de conexión
- Caudal 20 l/min
- Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías, accionamiento directo
- Márgenes de presión -1 ... 0 bar, 0... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0... 2 bar, 0... 6 bar
|
|
|
|
|
|
- Caudal de hasta 1500 l/min
- Curva característica lineal para la programación más sencilla
- Certificación ATEX
- Gran dinamismo
|
|
|
|
|
|
- Conexión: G1/8
- Caudal: 150... 1630 l/min
- Reguladores de presión proporcional de 3 vías
- Tres ajustes previos predefinidos del regulador; también puede seleccionarse opcionalmente un ajuste previo específico del cliente
|
|
|
|
|
|
- Parametrización libre, regulador PID
- Entrada externa para sensores
- Conexión: G1/8, G1/4, G1/2 (placa base)
- Caudal: 380 ... 7000 l/min
- Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
- Control multisensor (regulación en cascada)
- Característica de regulación ajustable a través de FCT
|
|
|
|
|
|
- También disponible en terminal de válvulas MPA-S
- Conexión G 1/8, G 1/4, G 1/2
- Caudal 380 ... 7000 l/min
- Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
- Tres posiciones de regulación a elegir (rápida, universal, precisa)
- Display opcional
|
|
|
|
|
|
- También disponible en terminal de válvulas MPA-S
- Conexión NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
- Caudal 380 ... 7000 l/min
- Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
- Tres posiciones de regulación a elegir (rápida, universal, precisa)
- Display opcional
|
|
|
|
|
|
- Con electroimán proporcional
- Conexión G 1/8, G 1/4, G 1/2
- Caudal 0 ... 8000 l/min
- Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
- Módulo de valor nominal, disponible como accesorio
|
|
|
|
|
|
- Para tareas de regulación sencillas
- Conexión G1/8
- Caudal 850 l/min
- Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
- Módulo del punto de consigna disponible como accesorio
|
|
|
|
|
|
- También para aplicaciones servoneumáticas / posicionamiento con SPC200 y SPC11
- Conexión: M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Caudal: 100 ... 2000 l/min
- Válvula proporcional reguladora de caudal de 5/3 vías, cerrada
- Estrangulación electrónica
- Módulo de valor nominal disponible como accesorio
|
|
|
|
|
|
- Presión de entrada: 0 ... 50 bar
- Margen de regulación de la presión 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
- Paso nominal 2,5 mm
- Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
- Valor teórico analógico 0... 10 V DC, 4 ... 20 mA
|
|
|
|
|
|
- Accionamiento de válvula bus de campo
- Margen de regulación de la presión 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
- Diámetro nominal 6 mm
- Válvula de manguito de 3 vías
|
|
|
|