Productos
Válvulas
Válvulas proporcionales
Válvulas piezoeléctricas VEMP
Válvulas distribuidoras proporcionales VPWS
Válvulas distribuidoras proporcionales VPWP
Válvulas reguladoras de caudal proporcionales VEMD
Válvulas proporcionales reguladoras de presión VEAA
Válvulas proporcionales reguladoras de presión VEAB
Válvulas reguladoras de caudal proporcionales VPCF
Reguladores de presión proporcionales VPPI
Reguladores de presión proporcional VPPX
Reguladores de presión proporcionales VPPM
Reguladores de presión proporcional VPPM-NPT
Reguladores de presión proporcionales MPPES
Válvulas proporcionales, reguladoras de presión VPPE
Válvula proporcional de vías MPYE
Reguladores de presión proporcionales VPPL
Unidades de válvulas, VPCB
 

Reguladores de presión proporcional VPPM-NPT

  Imprimir  
  • También disponible en terminal de válvulas MPA-S
  • Conexión NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Caudal 380 ... 7000 l/min
    • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
    • Tres posiciones de regulación a elegir (rápida, universal, precisa)
    • Display opcional