|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Accionamiento manual
- Para cerrar la alimentación y descargar instalaciones accionadas con aire comprimido
- Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
- Presión: 0 ... 16 bar
- Caudal: 1000 ... 10000 l/min
- Tensión: 12, 24, 42 V DC, 24, 48, 110, 230 V AC
|
|
|
|
|
|
- Accionamiento manual
- Accionamiento neumático
- Tamaño 124
- Conexión G2, G2 1/2 (SAE)
- Presión 0 ... 50 bar
|
|
|
|
|
|